(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着クリーナー トルクル スペア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着クリーナー トルクル スペア【100個入り】

通常単価(税別)
11,113円
税込単価
12,224円

【特長】・ななめカットでめくりやすいテープです・100巻入りなので、業務用など...

詳細情報を確認する

  • テープサイズ:
    160mm幅×90周
  • 適合本体:
    幅160/芯内径38mm
  • JANコード:
    4967576684422
  • トラスココード:
    606-3790
  • 質量(g):
    15000.0
  • 材質1:
    紙、合成ゴム系粘着剤
  • タイプ:
    普通粘着

型番

NC-SH90100P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-SH90100P

1パック

100個入り

11,113( 12,224円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ななめカットでめくりやすいテープです
・100巻入りなので、業務用などに便利です
【用途】
・カーペットなどの清掃に
【材質】
・紙、合成ゴム系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着クリーナー トルクル スペアの型番NC-SH90100Pのページです。
型番NC-SH90100Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着クリーナー トルクル スペア

粘着クリーナー トルクル スペア

    クリーナー スペアテープ FXT

    クリーナー スペアテープ FXT

      粘着ローラー スペアテープ

      粘着ローラー スペアテープ

        クリーナー(帯電防止タイプ)

        クリーナー(帯電防止タイプ)

          クリーナー(帯電防止タイプ)

          クリーナー(帯電防止タイプ)

            ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

            ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

              ニトムズ “オフィスコロコロ”スペアテープ

              ニトムズ “オフィスコロコロ”スペアテープ

                ミセスロールレギュラー2 スペアテープ

                ミセスロールレギュラー2 スペアテープ

                  ぱたぱた粘着ローラー

                  ぱたぱた粘着ローラー

                    スペアテープ コロコロエコノミー スカットカット

                    スペアテープ コロコロエコノミー スカットカット

                      コロコロ(強粘着タイプ)

                      コロコロ(強粘着タイプ)

                        粘着ローラーハンドル(オールステンレス)

                        粘着ローラーハンドル(オールステンレス)

                          粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

                          粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

                            メーカー アイリスオーヤマ 日本緑十字社 ミドリ安全 日本緑十字社 アズワン ガードナー nitoms 積水化学工業 アズマ工業 アズワン nitoms トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 11,113円 1,497円 19,619円 4,174円 4,277円 1,448円 2,976円 3,562円 1,700円 13,000円 5,726円 13,730円 4,142円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   4日目   4日目~   8日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   15日目   1日目   1日目   9日目~  
                            テープサイズ 160mm幅×90周 - - - - - - - - - - - -
                            適合本体 幅160/芯内径38mm - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967576684422 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 606-3790 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 15000.0 - - - - - - - - - - - -

                            粘着クリーナー トルクル スペアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました