(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルトロリーTS2形用パーツ ツリカナグG T5GC050-90041

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニバーサルトロリーTS2形用パーツ ツリカナグG T5GC050-90041

通常単価(税別)
13,375円
税込単価
14,713円

【用途】・M3形キトーマイティ結合用。

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    218-7256
  • 質量(g):
    4000
  • 適合機種:
    TS2(5t)
  • 品名:
    ツリカナグG

(i)ご注意

  • 適合機種にご注意ください。

型番

T5GC050-90041 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T5GC050-90041

1個

13,375( 14,713円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・M3形キトーマイティ結合用。

(i)ご注意

  • 適合機種にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルトロリーTS2形用パーツ ツリカナグG T5GC050-90041の型番T5GC050-90041のページです。
型番T5GC050-90041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルトロリーTS2形用パーツ ツリカナグG T5GC050-90041

ユニバーサルトロリーTS2形用パーツ ツリカナグG T5GC050-90041

    ユニバーサルトロリTS2形用部品 ツリジク300

    ユニバーサルトロリTS2形用部品 ツリジク300

      ユニバーサルトロリTS2形用部品 ツリジク300 1シキ

      ユニバーサルトロリTS2形用部品 ツリジク300 1シキ

        電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 6M1シキ

        電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 6M1シキ

          電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 4M1シキ

          電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 4M1シキ

            電気トロリMR2形用部品 7テンオシボタンコードSSS 4M1シキ

            電気トロリMR2形用部品 7テンオシボタンコードSSS 4M1シキ

              キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

              キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

                キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

                キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

                  ユニバーサルトロリーTS2形用パーツ ツリカナグG

                  ユニバーサルトロリーTS2形用パーツ ツリカナグG

                    ユニバーサルトロリーTS2形用パーツ ツリカナグG T7GB

                    ユニバーサルトロリーTS2形用パーツ ツリカナグG T7GB

                      メーカー キトー キトー キトー キトー キトー キトー キトー キトー キトー キトー
                      通常価格 13,375円 9,750円 15,500円 49,750円 42,875円 49,375円 17,518円 21,472円 2,538円 2,975円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   9日目   1日目~   1日目  
                      トラスココード 218-7256 218-7273 218-7248 218-5730 218-7235 218-5748 851-5923 851-5924 - -
                      質量(g) 4000 1200.000 1800.000 2600.000 2000.000 2100 4000 7000.0 - -
                      適合機種 TS2(5t) TS2(1/2t) TS2(1/2t) MR2(010,020,030,050) MR2(010,020,030,050) ER2M(001,003,004,005,010,015,020,025) - - - -
                      品名 ツリカナグG ツリジク300 ツリジク300 1式 5テンオシボタンコードSS 6m1式 5テンオシボタンコードSS 4m1式 7テンオシボタンコードSSS 4m1式 - - ツリカナグG ツリカナグ

                      ユニバーサルトロリーTS2形用パーツ ツリカナグG T5GC050-90041のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました