(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積み重ねられるポリエチレン製タンク BROX-TANK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積み重ねられるポリエチレン製タンク BROX-TANK

通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・積み重ねられるポリエチレン製のタンクです・スペースの有効活用ができま...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    250
  • 口径(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    348
  • 色:
    ナチュラル
  • 幅(mm):
    325
  • 目盛間隔(ml):
  • 容量(L):
    20
  • JANコード:
    4589705922610
  • 質量(g):
    1400.000
  • トラスココード:
    580-5216

型番

301-0003337 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0003337

1個

2,000( 2,200円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねられるポリエチレン製のタンクです
・スペースの有効活用ができます
・(推奨積み重ね数4段まで)
・2つ口で注入、抽出が容易に出来ます
・上部取っ手部には梱包用のバンドが引っかけやすいように溝があります
・底部には指を引っかける凹みがあり、持ち上げやすく、注ぎやすさを追求しています
・オプションで廃液ロート、識別に便利なカラーキャップもあります
・(6色)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積み重ねられるポリエチレン製タンク BROX-TANKの型番301-0003337のページです。
型番301-0003337に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積み重ねられるポリエチレン製タンク BROX-TANK

積み重ねられるポリエチレン製タンク BROX-TANK

    ポリ蛇口 ポリエチレン

    ポリ蛇口 ポリエチレン

      ポリエチレン容器 (ソケット付)

      ポリエチレン容器 (ソケット付)

        屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

        屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

          屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型

          屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型

            薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型

            薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型

              薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋

              薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋

                屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型

                屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型

                  屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

                  屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

                    190x120x270mm/4.0L ポリエチレン容器

                    190x120x270mm/4.0L ポリエチレン容器

                      1.0L タンク(混合燃料用)

                      1.0L タンク(混合燃料用)

                        ウォータータンク EA913VL型

                        ウォータータンク EA913VL型

                          両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5

                          両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5

                            メーカー コクゴ コーワ 瑞穂化成工業 ダイケン ダイケン ダイライト ダイライト ダイケン ダイケン エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 2,000円 408円 5,481円 54,560円 55,342円 11,719円 4,342円 51,472円 53,364円 1,470円 915円 720円 14,312円
                            通常出荷日 11日目   1日目   1日目~   8日目   4日目   4日目   5日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            奥行(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            口径(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 348 - - - - - - - - - - - -
                            ナチュラル - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 325 - - - - - - - - - - - -

                            積み重ねられるポリエチレン製タンク BROX-TANKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました