(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護服 空調ウェア バリアーマンエアー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護服 空調ウェア バリアーマンエアー

通常単価(税別)
1,061円
税込単価
1,167円

【特長】・使い捨てタイプの空調ウェアです・水や油に強い防水透湿フィルムが液体や...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
    ホワイト
  • 適合身長(cm):
    170~176
  • 適合胸囲(cm):
    92~100
  • JANコード:
    4520367032033
  • 質量(g):
    130.000
  • トラスココード:
    545-4447
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 材質2:
    ポリエチレン

(i)ご注意

  • 使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。

型番

B301101-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B301101-L

1個

1,061( 1,167円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い捨てタイプの空調ウェアです
・水や油に強い防水透湿フィルムが液体や微粒子の侵入を防ぎます
【用途】
・汚れが気になる現場での熱中症対策に
・ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に
【材質】
・ポリプロピレン
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • 使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護服 空調ウェア バリアーマンエアーの型番B301101-Lのページです。
型番B301101-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護服 空調ウェア バリアーマンエアー

保護服 空調ウェア バリアーマンエアー

    空調服 防蜂用頭部保護ネット

    空調服 防蜂用頭部保護ネット

      ポリエステル製カジュアル空調服ウェアのみシルバー×ダークネイビー

      ポリエステル製カジュアル空調服ウェアのみシルバー×ダークネイビー

        空調服 ポリエステル製ワーク ウェアのみ ネイビー S

        空調服 ポリエステル製ワーク ウェアのみ ネイビー S

          空調服 空調服(R)バッテリーセット

          空調服 空調服(R)バッテリーセット

            タフコレ防炎ブルゾン保護カバー付

            タフコレ防炎ブルゾン保護カバー付

              空調服 空調服(R)スターターキット

              空調服 空調服(R)スターターキット

                空調服 空調ヘルメットコードクリップ

                空調服 空調ヘルメットコードクリップ

                  空調服 空調ヘルメットコードバンド

                  空調服 空調ヘルメットコードバンド

                    空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450

                    空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450

                      空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450

                      空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450

                        ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみブラック×サンドカモ

                        ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみブラック×サンドカモ

                          空調服 フィルター

                          空調服 フィルター

                            メーカー NIKKO BUSSAN 空調服 空調服 空調服 空調服 福徳産業 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服
                            通常価格 1,061円 3,538円 4,275円 5,495円 15,583円 33,613円 29,384円 129円 257円 7,865円 7,865円 3,836円 5,652円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   6日目   1日目  
                            サイズ L - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            適合身長(cm) 170~176 - - - - - - - - - - - -
                            適合胸囲(cm) 92~100 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4520367032033 - - - - - - - - - - - -

                            保護服 空調ウェア バリアーマンエアーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました