(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUMAはるオンパックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUMAはるオンパックス【60個入り】

通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

【特長】・長時間安定した温度が持続する、貼るタイプのカイロです・薄く、中身が均...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4902899450064
  • トラスココード:
    566-1954
  • 質量(g):
    2312.000
  • 材質1:
    原材料:鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類・木粉・吸水性樹脂
  • カイロサイズ横×縦(mm):
    130×95
  • 最高温度(℃):
    63
  • 持続時間(時間):
    14
  • 平均温度(℃):
    53
  • タイプ:
    貼る

(i)ご注意

  • 用途以外に使用しない。
  • 粘着剤で傷みやすい衣類(毛足が長い・起毛している・伸びやすい等)や大切な衣類には使用しない。
  • カイロをはがす時は、衣類が傷まないよう、ゆっくりはがす。
  • 貼りなおすと粘着力は低下する。

型番

ST45006 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST45006

1パック

60個入り

2,280( 2,508円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間安定した温度が持続する、貼るタイプのカイロです
・薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします
・温かさが14時間持続します
【用途】
・防寒やお身体の保温に
・冷えの予防に
【材質】
・原材料:鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類・木粉・吸水性樹脂

(i)ご注意

  • 用途以外に使用しない。
  • 粘着剤で傷みやすい衣類(毛足が長い・起毛している・伸びやすい等)や大切な衣類には使用しない。
  • カイロをはがす時は、衣類が傷まないよう、ゆっくりはがす。
  • 貼りなおすと粘着力は低下する。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KUMAはるオンパックスの型番ST45006のページです。
型番ST45006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUMAはるオンパックス

KUMAはるオンパックス

    エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)

    エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)

      防寒 はるオンパックス

      防寒 はるオンパックス

        ぽかぽか家族貼るくつ下用

        ぽかぽか家族貼るくつ下用

          貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm

          貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm

            ぽかぽか家族 PKNシリーズ

            ぽかぽか家族 PKNシリーズ

              88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

              88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

                ポケットカイロプラチナエコ暖

                ポケットカイロプラチナエコ暖

                  貼るホッカイロ ミニタイプ

                  貼るホッカイロ ミニタイプ

                    メーカー エステー エステー ミドリ安全 アイリスオーヤマ エスコ アズワン エスコ メテックス 興和新薬
                    通常価格 2,280円 385円 682円 3,100円 330円 420円 1,160円 1,933円 393円
                    通常出荷日 7日目   4日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                    JANコード 4902899450064 - - - - - - - -
                    トラスココード 566-1954 - - - - - - - -
                    質量(g) 2312.000 - - - - - - - -
                    材質1 原材料:鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類・木粉・吸水性樹脂 鉄粉、水、活性炭、塩類 - - - - - - -
                    カイロサイズ横×縦(mm) 130×95 95×75 - - - - - - -

                    KUMAはるオンパックスのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    カイロカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました