(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンエアホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタンエアホース

通常単価(税別)
4,235円
税込単価
4,659円

【特長】・耐摩耗性や柔軟性に優れるポリウレタン製

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    10
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.8
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~60
  • 全長(m):
    10
  • 全長(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    10
  • 内径(mm):
    6.5
  • JANコード:
    2004000008507
  • 質量(g):
    766.000
  • トラスココード:
    214-9542
  • 材質1:
    ポリウレタン

(i)ご注意

  • 圧縮空気以外の気体への使用禁止
  • 医療用、調理用としての使用禁止
  • 使用時は確実に接続して下さい
  • 急激な温度変化が起こる場所では使用禁止

型番

2004000008507 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2004000008507

1個

4,235( 4,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性や柔軟性に優れるポリウレタン製

(i)ご注意

  • 圧縮空気以外の気体への使用禁止
  • 医療用、調理用としての使用禁止
  • 使用時は確実に接続して下さい
  • 急激な温度変化が起こる場所では使用禁止
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアホースの型番2004000008507のページです。
型番2004000008507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンエアホース

ウレタンエアホース

    ウレタンエアホース

    ウレタンエアホース

      エアホースリール 2004000009696、2004000009702

      エアホースリール 2004000009696、2004000009702

        ウレタンエアホース EAZシリーズ

        ウレタンエアホース EAZシリーズ

          ウレタンエアホース7.0mm

          ウレタンエアホース7.0mm

            ウレタンエアホース EUH-10RL/EUH-20RL

            ウレタンエアホース EUH-10RL/EUH-20RL

              ウレタンホース(カプラ付き)

              ウレタンホース(カプラ付き)

                HLレギュレータ ダイヤル

                HLレギュレータ ダイヤル

                  SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4

                  SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4

                    [EA159RG用] 3.0x125mm 替 刃(12本)

                    [EA159RG用] 3.0x125mm 替 刃(12本)

                      エアーリール

                      エアーリール

                        スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                        スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                          ニードルスケーラー

                          ニードルスケーラー

                            メーカー アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) アストロプロダクツ(ワールドツール) E-Value SK-11 E-Value シグネット SK-11 信濃機販 エスコ トラスコ中山 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 4,235円 3,203円 11,900円 4,805円 365円 5,355円 6,850円 11,356円 3,437円 2,150円 21,990円 1,472円 6,188円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   3日目~   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            外径(mm) 10 12 - - - - - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.8 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -5~60 - - - - - - - - - - - -
                            全長(m) 10 10 約10 - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -

                            ウレタンエアホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました