(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷蔵庫 IRJD-9A-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷蔵庫 IRJD-9A-W

通常単価(税別)
42,535円
税込単価
46,789円

【特長】・コンパクトなのに収納性があります【用途】・オフィスの給湯室、食堂など...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    450
  • 間口(mm):
    472
  • 高さ(mm):
    860
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    85/80
  • JANコード:
    4967576441483
  • 質量(g):
    23000.0
  • トラスココード:
    197-8982
  • 材質1:
    鋼板、PS、ガラス
  • 電源(V):
    単相100
  • 定格内容積(L):
    93

型番

IRJD-9A-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IRJD-9A-W

1個

42,535( 46,789円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなのに収納性があります
【用途】
・オフィスの給湯室、食堂などに
【材質】
・鋼板、PS、ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵庫 IRJD-9A-Wの型番IRJD-9A-Wのページです。
型番IRJD-9A-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷蔵庫 IRJD-9A-W

冷蔵庫 IRJD-9A-W

    上開き式冷凍庫

    上開き式冷凍庫

      冷凍冷蔵庫90L IRSD-9B

      冷凍冷蔵庫90L IRSD-9B

        スリム冷凍庫

        スリム冷凍庫

          奥行スリム冷凍庫

          奥行スリム冷凍庫

            冷凍冷蔵庫118L IRSD-12B-W ホワイト

            冷凍冷蔵庫118L IRSD-12B-W ホワイト

              大型冷蔵庫

              大型冷蔵庫

                上開き式冷凍庫 H850mm

                上開き式冷凍庫 H850mm

                  スリム冷蔵庫 IRSN-8A-W

                  スリム冷蔵庫 IRSN-8A-W

                    カメラ付き冷凍冷蔵庫 IRSN-IC30A-W

                    カメラ付き冷凍冷蔵庫 IRSN-IC30A-W

                      AC100V/73W 冷蔵庫

                      AC100V/73W 冷蔵庫

                        AC100V/52W 冷蔵庫

                        AC100V/52W 冷蔵庫

                          AC100V/58W 冷蔵庫

                          AC100V/58W 冷蔵庫

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 42,535円 34,630円 44,195円 101,854円 79,630円 48,890円 324,075円 50,093円 72,224円 138,890円 59,746円 23,600円 38,539円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            奥行(mm) 450 563 509 555 390 - 699 550 - - - - -
                            間口(mm) 472 470 478 356 552 - 685 - - - - - -
                            高さ(mm) 860 845 852 1365 800 - - 850 - - - - -
                            消費電力(W)(50/60Hz) 85/80 38 電動機:53/58、伝熱装置:8 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967576441483 4967576540674 - 4967576654203 - 4967576493475 - - 4967576613675 4967576588430 - - -

                            冷蔵庫 IRJD-9A-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました