種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円フラット | 5016 ~ 12060 | オネジ / メネジ | M10×1.5 / G1/4 | ニトリルゴム |
通常価格(税別) : | 4,470円~ |
---|---|
(税込価格) : | 4,917円~ |
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
アダプタ付きベル型真空パッド -プレス間搬送機向け-/構成部品単体
種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
構成部品 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 700円~ |
---|---|
(税込価格) : | 770円~ |
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円ベル型 | 60 ~ 80 | オネジ | M10×1.5 | エラストドゥール |
通常価格(税別) : | 6,580円~ |
---|---|
(税込価格) : | 7,238円~ |
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円ベル型 | 8030 ~ 9540 | メネジ | G1/4 / G3/8 | ニトリルゴム |
通常価格(税別) : | 6,020円~ |
---|---|
(税込価格) : | 6,622円~ |
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円ベローズ | 6030 ~ 8040 | オネジ | M10×1.5 | ニトリルゴム |
通常価格(税別) : | 6,840円~ |
---|---|
(税込価格) : | 7,524円~ |
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
パッド径タイプ(mm) |
取付タイプ |
取付ネジ |
材質 |
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
通常価格 (税別) | 2,940円~ | 2,310円~ | 3,870円~ | 4,470円~ | 700円~ | 6,580円~ | 6,020円~ | 6,840円~ |
通常出荷日 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 |
種類 | ベル型 | フラット | ベローズ | 長円フラット | 構成部品 | 長円ベル型 | 長円ベル型 | 長円ベローズ |
パッド径タイプ(mm) | 20 ~ 115 | 30 ~ 125 | 22 ~ 100 | 5016 ~ 12060 | - | 60 ~ 80 | 8030 ~ 9540 | 6030 ~ 8040 |
取付タイプ | オネジ / メネジ | オネジ / メネジ | オネジ / メネジ | オネジ / メネジ | - | オネジ | メネジ | オネジ |
取付ネジ | M10×1.5 / M12×1.5 / M14×1.0 / M16×1.5 | M10×1.5 / G1/4 / G3/8 | M10×1.5 / G1/4 / G3/8 | M10×1.5 / G1/4 | - | M10×1.5 | G1/4 / G3/8 | M10×1.5 |
材質 | エラストドゥール | ニトリルゴム | ニトリルゴム | ニトリルゴム | - | エラストドゥール | ニトリルゴム | ニトリルゴム |